Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.
- Obj. č.:
- SK 3239208
- Popis výrobku
- Pro ventilaci konvekcí je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
- Materiál
- ABS
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Výstupní mřížka
Filtrační vložka z netkané textilie - Montážní výřez
- Šířka výřezu: 177 mm
Výška výřezu: 177 mm - Vhodné pro obj. č.
- SK 3239.1xx
- Rozměry
- Šířka: 204 mm
Výška: 204 mm
Hloubka: 24 mm - Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Typ 4X s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- IP 55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
- IP 56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,4 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177663497
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK Výstupní mřížka, standard, ŠVH: 204 x 204 x 24 mm