Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.
- Obj. č.:
- SK 3237060
- Provedení
- EMC
- Popis výrobku
- Pro ventilaci konvekcí je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
- Materiál
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Výstupní mřížka
EMC filtrační vložka - Montážní výřez
- Šířka výřezu: 92 mm
Výška výřezu: 92 mm - Vhodné pro obj. č.
- SK 3237.6xx
- Rozměry
- Šířka: 116,5 mm
Výška: 116,5 mm
Hloubka: 16 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 včetně EMC filtrační vložky
- IP 56 s filtrační vložkou EMC a krytem proti stříkající vodě
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,148 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177651555
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- EMC výfuková mřížka pro SK 3237.6xx