Výstupní mřížka EMC

Obj. č.: SK 3243060

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.

Obj. č.:
SK 3243060
Provedení
EMC
Popis výrobku
Pro ventilaci konvekcí je možné používat ve spodní a horní části rozváděčové skříně vždy jednu výstupní mřížku.
Materiál
ABS
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výstupní mřížka
EMC filtrační vložka
Montážní výřez
Šířka výřezu: 292 mm
Výška výřezu: 292 mm
Vhodné pro obj. č.
SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hloubka: 25 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP54 včetně EMC filtrační vložky
IP 56 s filtrační vložkou EMC a krytem proti stříkající vodě
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,775 kg
Brutto hmotnost
0,83 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177652071
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
EMC výfuková mřížka pro SK3243/44/45.6xx
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod