Filtrační vložka z netkané textilie

Obj. č.: SK 3237054

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

Obj. č.:
SK 3237054
Provedení
pro ventilátory s filtrem
Popis výrobku
Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
Materiál
Chemická vlákna
Barva
bílá
Poznámka
Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Vhodné pro obj. č.
3237.3xx/3237.7xx
Rozměry
Šířka: 89 mm
Výška: 89 mm
Hloubka: 10 mm
Třída filtru
dle ČSN EN 779: G2
dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,005 kg
Brutto hmotnost
0,012 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177651531
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Filtrační vložka z netkané textilie, pro ventilátor s filtrem SK 3237.7xx/3237.3xx, Š×V×H: 89 × 89 × 10 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Technický systémový katalog