Filtrační vložka z netkané textilie

Obj. č.: SK 3237066

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

Obj. č.:
SK 3237066
Provedení
pro ventilátory s filtrem EMC
Popis výrobku
Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
Materiál
Umělá vlákna s vrstvou slitiny mědi, niklu a chromu
Poznámka
Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
Vhodné pro obj. č.
3237.060/3237.6xx
Rozměry
Šířka: 92 mm
Výška: 92 mm
Hloubka: 10 mm
Třída filtru
dle ČSN EN 779: G2
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,005 kg
Brutto hmotnost
0,009 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177666214
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
EMC filtrační vložka pro SK 3237.6xx
Datové listy
Technický systémový katalog