Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.
- Obj. č.:
- SK 3239066
- Provedení
- pro ventilátory s filtrem EMC
- Popis výrobku
- Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
- Materiál
- Umělá vlákna s vrstvou slitiny mědi, niklu a chromu
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodné pro obj. č.
- 3239.6..
- Rozměry
- Šířka: 178 mm
Výška: 178 mm
Hloubka: 17 mm - Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G3
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,05 kg
- Brutto hmotnost
- 0,054 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177666238
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- EMC filtrační vložka pro SK 3239.6xx