Záslepka pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky

Obj. č.: SK 3238020

Je-li nutné kvůli zvýšení stupně krytí uzavřít stávající montážní výřezy ventilátorů s filtrem / výstupních mřížek, lze ve ventilátoru s filtrem / výstupní mřížce místo filtrační vložky použít pěnovou záslepku, aniž by bylo nutné skříň mechanicky upravovat nebo svařovat.

Obj. č.:
SK 3238020
Popis výrobku
Pokud se musí kvůli zvýšení stupně krytí uzavřít stávající montážní výřezy ventilátorů s filtrem/výstupních mřížek, lze ve ventilátoru s filtrem/výstupní mřížce místo filtrační vložky jednoduše použít zaslepovací kryt, aniž by bylo nutné skříň mechanicky upravovat nebo svařovat.
Materiál
PE uzavřené
Barva
Antracitová
Poznámka
Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Vhodné pro obj. č.
3238....
Rozměry
Šířka: 114 mm
Výška: 114 mm
Hloubka: 8 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,008 kg
Brutto hmotnost
0,01 kg
Číslo celní sazby
39211900
EAN
4028177651630
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Popis výrobku
Záslepka pro SK 3238.xxx
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Technický systémový katalog