Pro ventilaci přirozeným prouděním, s možností snadné dodatečné montáže pomocí 4 šroubů.
- Obj. č.:
- SK 2543235
- Popis výrobku
- Pro ventilaci přirozeným prouděním, s možností snadné dodatečné montáže pomocí 4 šroubů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 330 mm
Výška: 110 mm
Hloubka: 8 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,568 kg
- Brutto hmotnost
- 1,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177165274
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- Plech s větracími štěrbinami