Filtrační vložka pro tangenciální ventilátory

Obj. č.: SK 3177000

Při zvýšeném zatížení prachem doporučujeme použít filtrační vložky. Zjednoduší se tak čištění přístrojů. V závislosti na stupni znečištění je nutné filtr pravidelně vyměňovat.

Obj. č.:
SK 3177000
Popis výrobku
Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do +100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
Materiál
Chemická vlákna
Vhodné pro obj. č.
3144.000
3145.000
3176.000
Rozměry
Šířka: 425 mm
Výška: 85 mm
Hloubka: 8 mm
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,02 kg
Brutto hmotnost
0,025 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Filtrační vložka pro SK