Při zvýšeném zatížení prachem doporučujeme použít filtrační vložky. Zjednoduší se tak čištění přístrojů. V závislosti na stupni znečištění je nutné filtr pravidelně vyměňovat.
- Obj. č.:
- SK 3253000
- Popis výrobku
- Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
- Výhody
- Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
- Rozměry
- Šířka: 350 mm
Výška: 245 mm
Hloubka: 10 mm - Balení
- 3 ks
- Netto hmotnost
- 0,06 kg
- Brutto hmotnost
- 0,072 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177039315
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- Filtr. vložka pro chl.j.