Filtrační vložka pro chladicí jednotky, chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chillery

Obj. č.: SK 3285950

Při zvýšeném zatížení prachem doporučujeme použít filtrační vložky. Zjednoduší se tak čištění přístrojů. V závislosti na stupni znečištění je nutné filtr pravidelně vyměňovat.

Obj. č.:
SK 3285950
Popis výrobku
Chladicí jednotky nejsou náročné na údržbu a dodávají se bez filtračních vložek. Filtrační vložky lze používat pro extrémní podmínky.
Výhody
Teplotní odolnost od -40 °C...+80 °C
Materiál
Polyuretanová pěna s otevřenými buňkami
Vhodné pro obj. č.
3184.8x0 / 3484.8x0
Rozměry
Šířka: 323 mm
Výška: 379 mm
Hloubka: 10 mm
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,105 kg
Brutto hmotnost
0,12 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177965539
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Filtrační vložka, pro chladicí jednotku 3184.8x0 / 3484.8x0, ŠVH: 323x379x10 mm
Datové listy
Technický systémový katalog