Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3285810

Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.

Obj. č.:
SK 3285810
Popis výrobku
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
Materiál
Hliník
Vhodné pro obj. č.
3185.83x
3185.53x
Rozměry
Šířka: 327 mm
Výška: 280 mm
Hloubka: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,31 kg
Brutto hmotnost
0,318 kg
Číslo celní sazby
76169100
EAN
4028177709225
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Kovová filtrační vložka pro nástěnné chladicí jednotky SK 3185.830
Osvědčení
EAC
Datové listy
Technický systémový katalog