Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3285860

Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.

Obj. č.:
SK 3285860
Popis výrobku
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
Materiál
Hliník
Vhodné pro obj. č.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Rozměry
Šířka: 229 mm
Výška: 168 mm
Hloubka: 8 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,12 kg
Číslo celní sazby
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK kovový filtr, pro chladicí jednotku 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, ŠVH: 229x168x8 mm
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technický systémový katalog