Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3285930

Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.

Obj. č.:
SK 3285930
Popis výrobku
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
Materiál
Hliník
Vhodné pro obj. č.
3319.100
3320.200
3334.300
3334.360
3334.440
3334.460
3334.470
3334.480
Rozměry
Šířka: 295 mm
Výška: 599 mm
Hloubka: 15 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,99 kg
Brutto hmotnost
1,06 kg
Číslo celní sazby
73144900
EAN
4028177923133
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Kovová filtrační vložka pro chillery SK 3320.200/3334.300
Osvědčení
EAC
Datové listy
Technický systémový katalog