Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Obj. č.:
- SK 3285960
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodné pro obj. č.
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- Rozměry
- Šířka: 323 mm
Výška: 379 mm
Hloubka: 8 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,33 kg
- Brutto hmotnost
- 0,34 kg
- Číslo celní sazby
- 84219990
- EAN
- 4028177965522
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- Kovový filtr, pro chladicí jednotku 3184.8x0 / 3484.8x0, ŠVH: 323x379x8 mm
- Dokumentace
- Informační leták