Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3286560

Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.

Obj. č.:
SK 3286560
Popis výrobku
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
Materiál
Hliník
Vhodné pro obj. č.
3336.400
3336.405
3336.410
3336.415
Rozměry
Šířka: 700 mm
Výška: 724 mm
Hloubka: 20 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
5,36 kg
Brutto hmotnost
5,56 kg
Číslo celní sazby
84219990
EAN
4028177943858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Kovový filtr pro 3336.400/405/410/415, ŠxVxH 700x724x20 mm
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technický systémový katalog