Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3286580

Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.

Obj. č.:
SK 3286580
Popis výrobku
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
Materiál
Hliník
Vhodné pro obj. č.
3336.390
Rozměry
Šířka: 605 mm
Výška: 800 mm
Hloubka: 20 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,5 kg
Brutto hmotnost
4,92 kg
Číslo celní sazby
73144900
EAN
4028177976498
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK kovový filtr, pro chiller, ŠVH: 605x80x20 mm
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technický systémový katalog