Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Obj. č.:
- SK 3286590
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodné pro obj. č.
- 3336.460
- 3336.470
- 3336.480
- Rozměry
- Šířka: 1.220 mm
Výška: 430,5 mm
Hloubka: 20 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,78 kg
- Číslo celní sazby
- 84219990
- EAN
- 4028177976481
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK kovový filtr, pro chiller, ŠVH: 1220x430,5x20 mm
- Dokumentace
- Informační leták