Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3286630

Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.

Obj. č.:
SK 3286630
Popis výrobku
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
Materiál
Hliník
Vhodné pro obj. č.
3335.830
3335.840
3335.850
3335.880
Rozměry
Šířka: 560 mm
Výška: 960 mm
Hloubka: 20 mm
Poznámka k obj. č.
Rozměry byly změněny. Proto je důležité dbát na datum výroby chilleru TopTherm. Tento kovový filtr je platný od data výroby chilleru 23. 5. 2019.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,999 kg
Brutto hmotnost
3,3 kg
Číslo celní sazby
84219990
EAN
4028177962958
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technický systémový katalog