Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče
Obj. č.: SK 3294200
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Obj. č.:
- SK 3294200
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 328 mm
Hloubka: 10 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,35 kg
- Brutto hmotnost
- 0,4 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177041011
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Osvědčení
- EAC
- Dokumentace
- Informační leták