Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladicí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.
- Obj. č.:
- SK 3238025
- Provedení
- pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
- Materiál
- Skládaný filtr: na bázi polyesteru, foukaného polykarbonátu
Absorbér: 100% polyester - Barva
- bílá
- Poznámka
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Vhodné pro obj. č.
- 3238.3xx
- 3238.7xx
- Rozměry
- Šířka: 114 mm
Výška: 114 mm
Hloubka: 14 mm - Rozměry absorpční podložky
- Šířka: 120 mm
Výška: 120 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,113 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177969117
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK Skládaný filtr IP 55, pro ventilátor s filtrem / výstupní filtr 3238.7xx/3238.3xx, Š×V×H: 114×114×14 mm