Pro dosažení stupně krytí IP 55 (kromě 3245.xxx) ve spojení se skládaným filtrem ventilátorů s filtrem Blue e+.
- Obj. č.:
- SK 3182135
- Provedení
- pro skládaný filtr
- Materiál
- Absorbér: 100% polyester
- Barva
- bílá
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodné pro obj. č.
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Rozměry absorpční podložky
- Šířka: 221 mm
Výška: 221 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 v kombinaci se skládaným filtrem
- Poznámka k obj. č.
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,06 kg
- Brutto hmotnost
- 0,062 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177042797
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK Absorpční vložka IP 55, pro ventilátory s filtrem 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, Š×V×H: 221×221×2,9 mm