Pro dosažení stupně krytí IP 55 (kromě 3245.xxx) ve spojení se skládaným filtrem ventilátorů s filtrem Blue e+.
- Obj. č.:
- SK 3183135
- Provedení
- pro skládaný filtr
- Materiál
- Absorbér: 100% polyester
- Barva
- bílá
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodné pro obj. č.
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Rozměry absorpční podložky
- Šířka: 289 mm
Výška: 289 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 v kombinaci se skládaným filtrem
- Stupeň krytí
- Při použití ve ventilátoru s filtrem 3245.xxx je stupeň krytí IP 52
- Poznámka k obj. č.
- Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,075 kg
- Brutto hmotnost
- 0,087 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK Absorpční vložka IP55, pro ventilátory s filtrem 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, Š×V×H: 289×289×2,9 mm