K vyloučení vzniku ložisek tepla uvnitř rozváděče a na podporu vedení vzduchu zajišťovaného aktivními klimatizačními prvky
- Obj. č.:
- SK 3108024
- Popis výrobku
- K vyloučení vzniku ložisek tepla a na podporu vedení chladného vzduchu zajišťovaného aktivními prvky klimatizačních systémů. Lze přestavit ve dvou osách. Upevnění na rámovém profilu. Je možné kaskádové propojení několika ventilátorů pomocí rychloupínací svorky.
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s axiálním ventilátorem
Aretovatelná rychloupínací svorka
Upevňovací materiál - Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- při DC: 3,5 W
- Jmenovitý proud max.
- při DC: 0,15 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,978 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177220508
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Vnitřní ventilátor pro TS, 3,5 W, 24 V (DC)
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod