Systém vzduchových kanálů umožňuje cílené vedení studeného vzduchu do všech oblastí rozváděčové skříně. Účinně tak zamezuje nebezpečí smíchání studeného a teplého vzduchu u vestaveb s vlastní ventilací. Ploché kanály lze zkrátit na požadovanou délku.
- Obj. č.:
- SK 3286970
- Popis výrobku
- Se systémem kanálů pro rozvod vzduchu je možné studený vzduch účelně a cíleně přivádět do všech částí rozváděčové skříně. Tak lze účinně předejít nebezpečí vzniku vzduchových zkratů vyvolaných vnitřními namontovanými prvky s vlastní ventilací. Plochý kanál má rozměry Š x V x H 229 x 1500 x 29 mm a dá se zkrátit na požadované délky.
- Materiál
- Plast nehořlavý dle normy DIN 4102/B1
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Plochý kanál
Redukční hadice (délka cca 1 m) - Poznámka
- Studený vzduch nesmí být směrován přímo na aktivní komponenty.
- V závislosti na konkrétní aplikaci se může při použití vzduchových kanálů výkon chladicího zařízení snížit.
- Pro zařízení 3359..../3382.... je navíc zapotřebí adaptér vzduchového kanálu 3286.840.
- Vhodné pro obj. č.
- 3386....
- 3387....
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,9 kg
- Brutto hmotnost
- 3 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177325456
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
- Vzduch.kanál pro SK 3386.../SK 3387...
- Dokumentace
- Informační leták