Cílené vedení studeného vzduchu pro zabránění vzniku ložisek tepla. Vhodný zejména při vysoké hustotě osazení elektrických komponentů v rozváděčové skříni.
- Obj. č.:
- SK 3213330
- Popis výrobku
- Pro použití u nástěnných chladicích jednotek. K cílenému vedení studeného vzduchu směrem dolů. Vhodný zejména při vysoké hustotě osazení elektrických komponentů ve spodní části rozváděčové skříně.
- Výhody
- Vedení studeného vzduchu směrem dolů
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e
- Vhodné pro obj. č.
- 3332.xxx
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,334 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
- SK usměrňovač proudícího vzduchu, pro SK 3332, montážní hloubka: 115 mm
- Dokumentace
- Informační leták