Cílené vedení studeného vzduchu pro zabránění vzniku ložisek tepla. Vhodný zejména při vysoké hustotě osazení elektrických komponentů v rozváděčové skříni.
- Obj. č.:
- SK 3213340
- Popis výrobku
- Pro použití u nástěnných chladicích jednotek. K cílenému vedení studeného vzduchu směrem dolů. Vhodný zejména při vysoké hustotě osazení elektrických komponentů ve spodní části rozváděčové skříně.
- Výhody
- Individuální nastavení směru výstupu vzduchu
- Snadná montáž bez použití nářadí
- Rychlá dodatečná montáž (bez vrtání)
- Nízká montážní hloubka
- Materiál
- ABS
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Nástěnné chladicí jednotky Blue e+
- Poznámka k obj. č.
- Není vhodné pro nástěnnou chladicí jednotku Blue e+ Outdoor
- Vhodné pro obj. č.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.530 / 3485.530
- Rozměry
- Šířka: 280 mm
Výška: 280 mm
Hloubka: 30 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,46 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177976290
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
- SK usměrňovač proudícího vzduchu, pro 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
- Dokumentace
- Návod