Pro přívod chladného vzduchu pro spínače, které mají boční nasávání vzduchu.
- Obj. č.:
- SK 3301392
- Popis výrobku
- Vzduchový kanál, pasivní, pro přívod studeného vzduchu k IT vybavení (v 19" rovině) s bočním přívodem vzduchu. Používá se v kombinaci s přepážkou kolem montážní roviny pomocí usměrňovacích plechů vzduchu a cíleným vedením proudu vzduchu vzduchovým kanálem.
- Výhody
- Pro lepší přívod vzduchu k IT vybavení 19" s bočním vedením vzduchu
- Integrovaná membránová průchodka umožňuje vedení kabelu směrem dozadu
- S přestavitelnou hloubkou
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vzduchový kanál
Adaptér k upevnění na profilové lišty 19"
Magnetický pás k zakrytí zbývajících vertikálních otvorů v aerodynamickém vodicím plechu - Možnosti montáže
- pro TS IT 19" profilové lišty
- pro TS IT 19" montážní rámy
- pro 19" profilové lišty standard
- Montážní pokyn
- Montáž možná pouze na přední 19" instalační rovině
- Možnost montáže jen v oblasti svislých 19" otvorů aerodynamické clony
- Rozměry
- Výška: 2 U
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
VX IT
Šířka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,55 kg
- Brutto hmotnost
- 1,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
- SK Vzduchový kanál pro boční vedení vzduchu, 2 U, variabilní hloubka 275 - 418 mm, ocelový plech, RAL 9005
- Dokumentace
- Návod