Elektrický odpařovač kondenzátu

Obj. č.: SK 3301500

K montáži na rozváděčovou skříň z vnější strany. S možností použití pro všechny chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda (nástěnná montáž).

Obj. č.:
SK 3301500
Popis výrobku
K montáži na rozváděčovou skříň z vnější strany. S možností použití pro všechny chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda (nástěnná montáž).
Výhody
Mezinárodní použitelnost díky provedení pro více napětí
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Elektrický odpařovač kondenzátu, připravený k okamžitému připojení
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d
Rozměry
Šířka: 280 mm
Výška: 129 mm
Hloubka: 105 mm
Rozsah provozních teplot
5 °C...60 °C
Jmenovité provozní napětí
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,32 kg
Brutto hmotnost
1,72 kg
Číslo celní sazby
84159000
EAN
4028177695511
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Popis výrobku
Odpařovač kondenzátu š=280mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu