K odvodu a vypouštění kondenzátu. K připojení na chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda.
- Obj. č.:
- SK 3301606
- Popis výrobku
- K odvodu a vypouštění kondenzátu. K připojení na chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda.
- Materiál
- PVC transparentní
- Průměr
- 6 mm
- Délka
- 5 m
- Tloušťka materiálu
- 1 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 3201....
- Rozměry
- Délka: 5 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,139 kg
- Brutto hmotnost
- 0,147 kg
- Číslo celní sazby
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Popis výrobku
- Hadice pro odvod kondenzátu