K odvodu a vypouštění kondenzátu. K připojení na chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda.
- Obj. č.:
- SK 3301608
- Popis výrobku
- K odvodu a vypouštění kondenzátu. K připojení na chladicí jednotky do rozváděčových skříní a výměníky tepla vzduch/voda.
- Materiál
- PVC transparentní
- Průměr
- 8 mm
- Délka
- 10 m
- Tloušťka materiálu
- 1,5 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 3302.300
- 3302.310
- Rozměry
- Délka: 10 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,538 kg
- Brutto hmotnost
- 0,556 kg
- Číslo celní sazby
- 40094200
- EAN
- 4028177438286
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Popis výrobku
- Hadice 8x1,5mm, l=10m, PVC
- Dokumentace
- Informační leták