Vyrovnávací ventil

Obj. č.: SK 3301940

Pro použití s výměníky tepla vzduch/voda. Zejména pokud je ve vodním chladicím okruhu umístěn více než jeden výměník tepla. Správně nastavený ventil zajišťuje stejné množství chladicího média pro všechny spotřebiče.

Obj. č.:
SK 3301940
Popis výrobku
Pro použití s výměníky tepla vzduch/voda, Zejména pokud je ve vodním chladicím okruhu umístěn více než jeden výměník tepla. Správně seřízený ventil pak zajišťuje pro všechny spotřebiče stejné množství chladicího média.
Oblasti použití
Ventil slouží k zajištění hydraulického vyvážení.
Materiál
Mosaz
Provedení ventilu
¾" x ¾" pro regulaci objemového průtoku
Rozsah regulace
3 ‐ 12 l/min
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,17 kg
Brutto hmotnost
0,183 kg
Číslo celní sazby
84818073
EAN
4028177448667
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Vyrovnávací ventil
Dokumentace
Návod