Toto chladicí médium slouží kromě ochrany proti zamrznutí také k potlačování růstu bakterií a jako optimální ochrana proti korozi.
- Obj. č.:
- SK 3301955
- Popis výrobku
- Toto chladicí médium slouží kromě ochrany proti zamrznutí také k potlačování růstu bakterií a jako optimální ochrana proti korozi.
- Obsah
- 25 l
- Směs nemrznoucí kapaliny Antifrogen a vody
- 1 : 2
- Způsob dodání
- Kanystr
- Rifrost
- Venkovní umístění
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...60 °C
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25,3 kg
- Brutto hmotnost
- 27 kg
- Číslo celní sazby
- 38200000
- EAN
- 4028177508323
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Popis výrobku
- SK chladicí médium pro chillery, směs glykolu a vody: 1:2, balení: 25 l, venkovní