Chladicí médium (hotová směs) pro chillery a výměníky tepla vzduch-voda

Obj. č.: SK 3301957

Toto chladicí médium slouží kromě ochrany proti zamrznutí také k potlačování růstu bakterií a jako optimální ochrana proti korozi.

Obj. č.:
SK 3301957
Popis výrobku
Toto chladicí médium slouží kromě ochrany proti zamrznutí také k potlačování růstu bakterií a jako optimální ochrana proti korozi.
Obsah
200 l
Směs nemrznoucí kapaliny Antifrogen a vody
1 : 2
Způsob dodání
Sud
Rifrost
Venkovní umístění
Balení
1 ks
Netto hmotnost
193,3 kg
Brutto hmotnost
213 kg
Číslo celní sazby
38200000
EAN
4028177524316
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Popis výrobku
SK chladicí médium pro chillery, směs glykolu a vody: 1:2, balení: 200 l, venkovní
Datové listy
Bezpečnostní instrukce