Pomocí adaptéru s vnitřním závitem G ⅜" můžete k výměníku tepla vzduch/voda připojit pevné potrubí pro přívod i odvod chladicího média.
- Obj. č.:
- SK 3201900
- Popis výrobku
- Pomocí adaptéru s vnitřním závitem G ⅜" můžete k výměníku tepla vzduch/voda připojit pevné potrubí pro přívod i odvod chladicího média.
- Materiál
- Mosaz
- Provedení ventilu
- Vnitřní závit G⅜“
- Vhodné pro obj. č.
- 3209....
- 3210....
- 3363....
- 3364....
- 3373....
- 3374....
- 3375....
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 1 ‐ 10 bar
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,13 kg
- Brutto hmotnost
- 0,131 kg
- Číslo celní sazby
- 83015000
- EAN
- 4028177669420
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Rychloupínací adaptér IG 3/7