Elektrické odpařování kondenzátu pro střešní chladicí jednotky Blue e+

Obj. č.: SK 3355720

Odpařovač kondenzátu odpařuje vznikající kondenzát a odvádí jej do okolního vzduchu přes vnější otvor pro výstup vzduchu z chladicí jednotky.

Obj. č.:
SK 3355720
Popis výrobku
Odpařovač kondenzátu lze namontovat na spodní straně střešní chladicí jednotky Blue e+ bez použití nářadí a není zvenčí viditelný. Vznikající kondenzát se odpařuje a odchází do okolního vzduchu přes vnější otvor pro výfuk vzduchu chladicí jednotky.
Materiál
Plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Elektrické odpařování kondenzátu
Pojistný šroub pro přepravu
Průchodkové vložky
Evaporation performance
100 ml/h
Poznámka
Napájení zajišťuje chladicí zařízení.
Vhodné pro obj. č.
3185.730 / 3485.730
Rozměry
Šířka: 89 mm
Výška: 121 mm
Hloubka: 158 mm
Rozsah provozních teplot
5 °C...60 °C
Jmenovité provozní napětí
380 V (DC)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,5 kg
Číslo celní sazby
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Popis výrobku
Elektrické odpařování kondenzátu pro střešní chladicí jednotky Blue e+
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog