Digitální regulátor teploty, s displejem, pro regulaci teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně

Obj. č.: SK 3114200

K montáži do dveří resp. na stěně rozváděčové skříně.

Obj. č.:
SK 3114200
Popis výrobku
K montáži do dveří resp. na stěně rozváděčové skříně.
Technické údaje
Třídílný 7segmentový displej
Přepínání °C/°F
S 1800 mm dlouhým čidlem NTC
Dva výstupy relé jako přepínací a spínací kontakt (max. zatížení kontaktu 230 V, 6 A)
Libovolně volitelná diference spínání
Barva
RAL 7035
Balení
1 ks
Rozsah provozních teplot
0 °C...50 °C
Rozsah regulace
5 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Rozsah skladovacích teplot
-20 °C...70 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
Netto hmotnost
0,258 kg
Brutto hmotnost
0,259 kg
Číslo celní sazby
90321020
EAN
4028177631434
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Popis výrobku
Digitální ukazatel teplot
Certifikáty
UR
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog