Digitální regulátor teploty, s displejem, pro regulaci teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně integrovaný do patch panelu 1 U

Obj. č.: SK 5302041

Obj. č.:
SK 5302041
Popis výrobku
Včetně upevnění pro připojovací kabel a uchycení popisovacího proužku.
Technické údaje
Třídílný 7segmentový displej
Přepínání °C/°F
S 1800 mm dlouhým čidlem NTC
Dva výstupy relé jako přepínací a spínací kontakt (max. zatížení kontaktu 230 V, 6 A)
Libovolně volitelná diference spínání
Barva
RAL 9005
Balení
1 ks
Rozsah regulace
5 °C...55 °C
Jmenovité provozní napětí
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Netto hmotnost
0,66 kg
Brutto hmotnost
0,86 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Popis výrobku
Regulátor teploty s digitálním displejem, 19", RAL 9005
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog