Jističe k ochraně napájecích kabelů chladicích jednotek a chillerů řady Blue e+. Chladicí jednotky/chillery Blue e+ jsou jiskrově bezpečné a pro bezpečný provoz nevyžadují žádné další externí bezpečnostní prvky.
- Obj. č.:
- SK 3235600
- Poznámka
- Podrobné technické informace o produktu naleznete v datovém listu na záložce „Soubory ke stažení“.
- Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 18 mm
Hloubka: 76 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Rozsah provozních teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...75 °C
- Vhodné pro obj. č.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- Číslo celní sazby
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Popis výrobku
- Jistič pro jednofázové chladicí jednotky Blue e+, 90 x 18 x 76 mm