Jističe k ochraně napájecích kabelů chladicích jednotek a chillerů řady Blue e+. Chladicí jednotky/chillery Blue e+ jsou jiskrově bezpečné a pro bezpečný provoz nevyžadují žádné další externí bezpečnostní prvky.
- Obj. č.:
- SK 3235610
- Popis výrobku
- Jistič je nutný pro ochranu napájecího kabelu (IEC aplikace).
- Poznámka
- Podrobné technické informace o produktu naleznete v datovém listu na záložce „Soubory ke stažení“.
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 97 mm
Hloubka: 97 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -50 °C...80 °C
- Vhodné pro obj. č.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.xx0 / 3434.xx0
- 3319.100 / 3419.100
- Počet pólů
- 3 póly
- Pro velikost NH
- 0
- Číslo celní sazby
- 85362010
- EAN
- 4028177971080
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Popis výrobku
- Jistič pro chladicí jednotky/chillery Blue e+, 45 x 97 x 97 mm.