Ve spojení s rozhraním IoT (3124.300) umožňuje adaptér ModBus inteligentní propojení EC ventilátorů s filtrem řady Blue e+.
- Obj. č.:
- SK 3124320
- Barva
- RAL 9005
- Poznámka
- Pro každý připojený ventilátor s filtrem EC je zapotřebí jeden adaptér ModBus
- Délka kabelu: 100 mm
- Vhodné pro obj. č.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Rozměry
- Šířka: 30 mm
Výška: 34 mm
Hloubka: 29 mm - Vhodné pro
- Blue e+ ventilátor s filtrem
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,02 kg
- Brutto hmotnost
- 0,024 kg
- Číslo celní sazby
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK ModBus adaptér pro Blue e+ EC ventilátory s filtrem
- Dokumentace
- Informační leták