Síťová tlumivka pro splnění požadavků EMC podle DNV-CG-0339 třídy A.
- Obj. č.:
- SK 3124010
- Balení
- 1 ks
- Vhodné pro obj. č.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- Rozměry
- Šířka: 40 mm
Výška: 44 mm
Délka: 76 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...85 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 00
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,382 kg
- Číslo celní sazby
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Popis výrobku
- SK Síťová tlumivka, pro Blue e+ nástěnnou chladicí jednotku Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Dokumentace
- Informační leták