Regulace otáček v závislosti na teplotě pro EC ventilátory s filtrem, ke snížení hlučnosti a úspoře energie.
- Obj. č.:
- SK 3235460
- Popis výrobku
- Regulace otáček v závislosti na teplotě pro EC ventilátory, ke snížení hlučnosti a úspoře energie. Navíc lze kontrolovat funkčnost ventilátoru.
- Popis funkce
- Ovládání a kontrola až 4 ventilátorů s filtrem s EC motorem
- Montáž na nosné liště 35 mm EN 50 022
- Externí teplotní čidlo pro snímání skutečné teploty
- Stavová LED ke zobrazení provozního stavu
- Alarmové relé pro hlášení vysoké teploty, závady ventilátoru, přerušení vedení a poškození čidla
- Rozsah dodávky
- Regulátor otáček
Čidlo NTC, délka 1,80 m - Balení
- 1 ks
- Počet otáček
- 100 %
- Vhodné pro obj. č.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Rozsah regulace
- 5 °C...55 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Netto hmotnost
- 0,46 kg
- Brutto hmotnost
- 0,505 kg
- Číslo celní sazby
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Popis výrobku
- SK regulátor otáček EC, pro Blue e+ EC ventilátory s filtrem, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz