NTC čidlo pro regulaci otáček EC ventilátorů v závislosti na teplotě ke snížení hlučnosti a úspoře energie.
- Obj. č.:
- SK 3235450
- Popis výrobku
- NTC čidlo pro regulaci otáček EC ventilátorů v závislosti na teplotě ke snížení hlučnosti a úspoře energie. Řízení a napájení zajišťuje ventilátor s filtrem s EC motorem.
- Technické údaje
- Charakteristika regulace: pevně uložená provozní hodnota na 35 °C, s lineárním rozsahem regulace od +35 °C (maximální počet otáček 100 %) do +20 °C (minimální počet otáček 10 %)
- Rozsah dodávky
- Externí čidlo s přívodním kabelem (délka 3 m)
- Balení
- 1 ks
- Počet otáček
- 100 %
- Vhodné pro obj. č.
- 3240.500/.900
- 3241.500/.900
- 3243.500/.900
- 3244.500/.900
- 3245.xxx
- 3140.500
- 3140.510
- 3245.8x0
- Rozsah provozních teplot
- -25 °C...80 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 10 V - 12 V (DC)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 40
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,202 kg
- Číslo celní sazby
- 85423190
- EAN
- 4028177696617
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Popis výrobku
- Čidlo otáček