Rám pro rychlou výměnu pro střešní chladicí jednotky

Obj. č.: SK 3286900

Společně s těsněním se spodní část výměnného rámu upevňuje šrouby na rozváděčovou skříň. Na základě toho je možné chladicí jednotku, která má předem namontovaný vrchní díl výměnného rámu, rychle usadit nebo sejmout pomocí rychlouzávěrů.

Obj. č.:
SK 3286900
Popis výrobku
Rychloupínací rám je více než pouhý alternativní rám. Společně s těsněním se spodní část výměnného rámu upevňuje šrouby na rozváděčovou skříň. Na základě toho je možné chladicí jednotku, která má předem namontovaný vrchní díl výměnného rámu, pomocí rychlouzávěrů rychle usadit, popř. sejmout. V případě servisu to znamená zkrácení doby montáže a tím i minimalizaci prostojů. Kromě toho v případě, kdy vzduch okolního prostředí obsahuje olej, poskytuje rám pro rychlou výměnu díky svému integrovanému drenážnímu žlabu účinnou ochranu před pronikáním oleje do rozváděčové skříně.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rám pro rychlou výměnu
Těsnění
Rychlouzávěry
Vhodné pro obj. č.
3386....
3387....
Balení
1 ks
Netto hmotnost
10,419 kg
Brutto hmotnost
10,967 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177325425
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
Rám pro rychlou výměnu
Dokumentace
Návod