Aby se zabránilo nechtěnému otevření lamelové mřížky ve zvláštních situacích, lze pod funkční logo bez použití nářadí namontovat bezpečnostní klip. To lze využít např. při testech nebo při přepravě.
- Obj. č.:
- SK 3201940
- Oblasti použití
- Zabránění otevření lamelové mřížky bez použití nářadí
- Nutno použít pro silnoproudé rozváděče podle IEC 61439-1
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Montáž se provádí jednoduchým připnutím klipu. Demontáž je možná pomocí šroubováku.
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,01 kg
- Brutto hmotnost
- 0,016 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK Bezpečnostní klip pro Blue e+ ventilátor s filtrem 3237./3238.