Čipová karta pro personifikovanou autorizaci při použití s CMC III čtečkou karet.
- Obj. č.:
- IT 7030628
- Provedení
- Mifare classic
- Popis výrobku
- Bezkontaktní čipová karta k otevření dveří.
- Oblasti použití
- K použití s transpondérovou čtečkou pro CMC III a IoT Interface nebo s bezdrátovou komfortní rukojetí CMC III VX s integrovanou čtečkou karet
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 2
- Počet účastníků PU (max.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 ks při napájení přes PoE
- Rozměry
- Šířka: 85 mm
Výška: 54 mm
Hloubka: 1 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,014 kg
- Brutto hmotnost
- 0,014 kg
- Číslo celní sazby
- 85235200
- EAN
- 4028177926134
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- Transpondérové karty Mifare Classic 1k