Jednotka CMC III pro řízení a monitorování přístupu do skříní.
- Obj. č.:
- DK 7030202
- Popis výrobku
- Jednotka CMC III pro řízení a monitorování přístupu do skříní. Ke každé CMC III přístupové jednotce lze připojit jednu rukojeť a jednu čtečku. Prostřednictvím webové stránky CMC III Procesorové jednotky / Compact lze k těmto rukojetím přiřadit různé číselné kódy nebo transpondérové karty, aby bylo možné pomocí jednoho čtecího systému ovládat všechny rukojeti propojené s CMC III Procesorovou jednotkou / Compact. Díky integrovanému infračervenému senzoru je u takto ovládaných dveří monitorován i jejich stav (otevřeno/zavřeno).
- Popis funkce
- K napojení jedné rukojeti a jedné čtečky pro monitorování dveří
- Integrované infračervené přístupové čidlo
- Provedení
- Záznamy o všech přístupech a každém otevření dveří včetně informací o uživateli a časového razítka
- Možnost jedné centrální čtečky na každý systém CMC III
- Pevné přiřazení rukojetí ke čtečkám
- Princip čtyř očí
- Správa přístupových oprávnění napříč systémy a stanovišti se softwarem RiZone
- Ovládání LED v rukojeti
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Povrch
- Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Přístupová jednotka CMC III
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu - Rozhraní systému Bus
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Rozhraní
- RJ12
- Plochý konektor
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 5
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 2
- Počet účastníků PU (max.)
- 16
- Rozměry
- Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,175 kg
- Brutto hmotnost
- 0,183 kg
- Číslo celní sazby
- 85311095
- EAN
- 4028177925847
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMC III přístupová jednotka
- Dokumentace
- Návod
- Stručný návod