Kódový zámek pro správu přístupů pomocí číselného kódu.
- Obj. č.:
- DK 7030223
- Popis výrobku
- Pro správu přístupů ke dveřím.
- Výhody
- Individuální číselné až 8-mi místné kódy
- Možnost použití čtecího systému pro více rukojetí, pokud jsou spojené se stejným systémem CMC III nebo IoT Interface
- Vysoká bezpečnost díky principu čtyř očí
- Popis funkce
- Přímé připojení k přístupové jednotce CMC III nebo kontrolnímu modulu dveří CMC III
- Optický (LED) a akustický (zvuk alarmu) indikátor stavu
- Správa oprávnění prostřednictvím systému CMC III, IoT Interface nebo RiZone
- Otevření dveří na základě maximálně dvou propojených číselných kódů (princip čtyř očí)
- Ovládání prostřednictvím CMC III: online komfortní rukojeť VX, systém Automatic Door Opening (větrací klapky), reléové výstupy CMC III
- Materiál
- Plast
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kódóvy zámek
Přívodní kabel 2,9 m
Adaptér pro hliníkové prosklené dveře skříně VX IT
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Na dveřích skříně VX IT
- Vedle dveří do místnosti
- Rozměry
- Šířka: 50 mm
Výška: 190 mm
Hloubka: 25 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,268 kg
- Brutto hmotnost
- 0,271 kg
- Číslo celní sazby
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMC III Číselný zámek VX RAL 9005
- Dokumentace
- Návod
- Stručný návod