Čidla CMC III

Obj. č.: DK 7320560

Pro sledování různých parametrů ve skříních nebo prostorách.

Obj. č.:
DK 7320560
Provedení
Kouřové čidlo
Popis výrobku
Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Nastavení lze provést přes procesní jednotku CMC III.
Čidlo CMC-TC se montuje v horní části skříně
Čidlo sleduje vzduch ve skříni na kouřové částice
Materiál
Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
Skříň: bílá
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Přívodní kabel s konektorem
Montážní úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Nepřímo prostřednictvím rozhraní sběrnice CMC III CAN-Bus
Rozhraní
RJ12
Počet účastníků PU Compact (max.)
4
Počet účastníků PU (max.)
32
Poznámka
Čidlo se zapojí pomocí čidla CMC III CAN bus na systém CMC III.
Metoda měření
Silikonová fotodioda PIN/infračervená LED dioda GaAs
Rozměry
Výška: 50 mm
Rozsah provozních teplot
5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,575 kg
Číslo celní sazby
85311095
EAN
4028177367425
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
#NV
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Návod